Axe vertical

ELM PLUS CR

Unité linéaire rigide à profilé mobile et chariot/moteur fixe
Tailles disponibles
50 65 80 110

Le configurateur n'est pas disponible pour ce produit.

Notre équipe peut vous aider.

  • Mouvement assuré par un guidage linéaire à recirculation de billes encagées et une courroie crantée situés à l’intérieur du profilé
  • La contraction “CR” signifie “Corrosion Resist” avec des composants internes et externes en acier inoxydable comme les roulements, les guides linéaires, les écrous, les boulons et autres pièces
  • Course sur mesure. Unité linéaire fabriquée à la demande
  • Dossier technique avec notice de calcul fournie à la demande
  • Particulièrement adaptée pour des configurations de montage de deux unités en parallèle
  • En configuration mono-axe, à réserver pour des cas de charges modérées avec peu de porte-à-faux
  • Configuration à double chariot entraîné par la même courroie en option
  • Guidage, courroie et poulies protégés par une bande de protection en polyuréthane guidée par des roulements
  • Mise en surpression possible du profilé par air sec propre pour encore améliorer l’étanchéité de l’unité par rapport à l’extérieur
  • Montage facile et rapide, par moyeu expansible, du réducteur directement dans la tête d’entrainement
  • Accessoires utiles : réducteurs et ses kits de montage, support capteur, arbre de synchronisation
Unité : mm
ELM 50CR
ELM 65CR
ELM 80CR
ELM 110CR
Profilé (largeur/hauteur) 50 x 50 65 x 65 80 x 80 110 x 110
Taille du rail 12 mini 15 20 25
Course maximale 3700 6000 6000 6000
Course spéciale 9000 11000 11000 11000
Répétabilité maximale +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05
  • Gantry system 2X-Y-Z
Axe X Axe Y Axe Z
2 x ELM 65 CR ROBOT 100 CR
2 x ELM 65 CR ROBOT 130 CR SC 65 CR
2 x ELM 80 CR ROBOT 130 CR SC 65 CR
2 x ELM 80 CR ROBOT 160 CR SC 130 CR
2 x ELM 110 CR ROBOT 160 CR SC 130 CR
2 x ELM 110 CR ROBOT 220 CR SC 160 CR

Pour toute autre configuration d’axes, veuillez contacter ROLLON.

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?