Pour toute autre configuration d’axes, veuillez contacter ROLLON.
Série la plus vendue
E-Smart
Unité linéaire compacte et simple. Série la plus vendue pour sa rapidité de mise en œuvre
Tailles disponibles
30
50
80
100
144
Le configurateur n'est pas disponible pour ce produit.
Notre équipe peut vous aider.
- Mouvement assuré par un guidage linéaire à recirculation de billes encagées et une courroie crantée
- Unité linéaire fabriquée à la demande avec course sur mesure
- Dossier technique avec notice de calcul fournie à la demande
- Particulièrement appropriée à des configurations de montage de deux unités en parallèle
- En configuration mono-axe, à réserver pour des cas de charges moyennes avec peu porte-à-faux
- Niveau de protection adapté à des environnements de type atelier
- Montage facile et rapide, par moyeu expansible, du réducteur directement dans la tête d’entrainement. Positionnement “libre” du couple moteur/réducteur dans la tête d’entrainement
- Accessoires utiles : réducteurs et ses kits de montage, support capteur, arbre de synchronisation …
- Kits d’assemblages disponibles pour le montage de la série “R-SMART” sur deux unités “E-SMART”
Unité : mm |
E-SMART 30 |
E-SMART 50 |
E-SMART 80 |
E-SMART 100 |
| Profilé (largeur/hauteur) | 30 x 30 | 50 x 50 | 80 x 80 | 100 x 90 |
| Taille du rail | 12 mini | 15 | 20 | 25 |
| Course maximale | 3700 | 6120 | 6060 | 6025 |
| Course spéciale | – | 11000 | 11000 | 11000 |
| Répétabilité maximale | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
- Gantry system 2X-Y-Z
| Axe X | Axe Y | Axe Z |
| 2 x E-SMART 50 | R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
| 2 x E-SMART 80 | R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
| 2 x E-SMART 80 | R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
| 2 x E-SMART 100 | R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
| 2 x E-SMART 100 | R-SMART 220 | – |
- Pick & Place system Y-Z
| Axe X | Axe Z |
| 2 x E-SMART 50 | S-SMART 50 ou 65 |
| 2 x E-SMART 80 | S-SMART 65 ou 80 |
| 2 x E-SMART 100 | S-SMART 80 |
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?