Plage de température d’utilisation comprise entre -20°C et +80°C
Hardened Curviline
Le selection tool n'est pas disponible pour ce produit.
Notre équipe peut vous aider à choisir le produit qui vous convient.
Le configurateur n'est pas disponible pour ce produit.
Notre équipe peut vous aider.
- Guidage linéaire à galets combinant mouvements linéaires et circulaires de rayons différents
- Version avec rails durcis pour une endurance et une résistance aux chocs améliorées
- Possibilité de réaliser uniquement des tronçons de mouvement circulaire
- Précharge du patin maintenue sur toute la longueur du rail même dans le cas de mouvements complexes
- Les galets peuvent, par ex., être directement montés sur l’élément mobile, évitant ainsi la sur-épaisseur du corps de patin
- Tracé spécial réalisable sur mesure.
Dans le cas de charges non centrées ou de forces appliquées, les moments générés doivent être compensés en utilisant deux guides montés en parallèle et équipés de plusieurs patins.
Pour des temps de production réduits, utilisez le rayon prédéfini dans le catalogue, avec la possibilité de rayon personnalisé si nécessaire
Les jonctions de rails sont déconseillées
Version : acier zingué avec pistes de roulement trempées (matériau du rail: C43 et Fe360 pour le corps de patin. Galets en 100Cr6). Il est possible, sur demande, de réaliser une protection anticorrosion plus élevée par un nickelage chimique homologuée FDA (Food & Drugs Administration)
Rail disponible en largeur 16,5 et 23 mm
Longueur étirée maximale du rail: 3 240 mm