Traitement Spécial

Stainless steel Curviline

Guidage curviligne à galets avec pistes trempées
Tailles disponibles
16.5 23
  • Guidage linéaire à galets combinant mouvements linéaires et circulaires de rayons différents
  • Possibilité de réaliser uniquement des tronçons de mouvement circulaire
  • Précharge du patin maintenue sur toute la longueur du rail même dans le cas de mouvements complexes
  • Les galets peuvent, par ex., être directement montés sur l’élément mobile, évitant ainsi la surépaisseur du corps de patin
  • Tracé spécial réalisable sur mesure
  • Jonction des rails déconseillée

Dans le cas de charges non centrées, les moments générés doivent être compensés par l’emploi d’un guide complémentaire monté en parallèle

Pour des délais de fabrication réduits, utiliser les rayons prédéfinis dans le catalogue avec, toutefois, la possibilité de réaliser des rayons à façon si nécessaire

 

Version acier zingué avec pistes de roulement trempées (matériau du rail : C43 et Fe360 pour le corps de patin. Galets en 100Cr6). Il est possible sur demande, de réaliser une protection anticorrosion plus élevée par un nickelage chimique homologué FDA (Food & Drugs Administration)

Plage de température d’utilisation comprise entre -20°C et +80°C

Rail disponible en largeur 16,5  et 23 mm

Longueur étirée maximale du rail: 3 240 mm

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?