Chemins de roulement trempés par induction

Multi-Motion Line

Multi-Motion se caractérise par des chemins de roulement trempés par induction avec des rails de forme circulaire combinés à des glissières de roulement en forme de V. Les rails peuvent être utilisés sur toute la circonférence, en tant que secteurs individuels ou reliés entre eux pour obtenir des circuits ovales ou en anneau.
Tailles disponibles
2 35 47
Les rails en acier sont dotés de chemins de roulement trempés par induction, reliés entre eux par des blocs d'alignement.
Les glissières pour rails circulaires peuvent être conçues avec des rouleaux de guidage NA en position fixe ou montés sur des bras de direction.
Les goujons de ces glissières de direction sont équipés de roulements à aiguilles et de joints pour retenir le lubrifiant et assurer la protection.
Disponibles en acier inoxydable ou avec différents traitements de surface tels que le nickelage.

Le selection tool n'est pas disponible pour ce produit.

Notre équipe peut vous aider à choisir le produit qui vous convient.

Le configurateur n'est pas disponible pour ce produit.

Notre équipe peut vous aider.

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?