Glissière à galets - Profilé laminé

TQN

Glissière à galets à extension totale. Economique et adaptée aux applications verticales. Amortissement en position fermée de série et usinage spécial sur demande. Traitements de surface sont disponibles en option.
Tailles disponibles
30 40
Course jusqu'à 1 970 mm. Charge utile maximale supérieure à 1 600 N/paire
  • Pistes de roulement des rails durcis par nitruration (NOX). Galets trempés à cœur
  • Convient pour des cycles automatiques avec cadences modérées
  • La course (extension) peut être aisément adaptée selon le besoin. Attention les valeurs de capacités de charge s’en trouvent modifiées
  • Mouvement régulier et silencieux
  • Butée de fin de course en position fermée avec amortisseur caoutchouc intégré
  • Plage de températures d’utilisation comprise entre -20 et +80°C

Convient pour des configurations de montage en vertical ou à plat. Dans ce dernier cas se référer aux valeurs de capacités de charges axiales / paires

Oxydation noire avec micro-imprégnation d’huile sur tout la glissière. Tenue à la corrosion 120 h en brouillard salin. Jusqu’à 700 h en version Q

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?