Linear Components
Glissières télescopiques
Extension totale
Glissière à galets

TLR-P

Glissière à galets forte charge, rigide et à extension totale pour environnement pollué
Tailles disponibles
28 43 18

L'essentiel

  • Fortes capacités de charge de par ses galets spéciaux trempés à cœur intégrant des roulements à double rangée de billes
  • Conçue pour des applications exigeantes (charges et cadences élevées, chocs, courses variables …) grâce à ses pistes de roulements trempées et galets
  • Rails et coulisseaux en acier haute performance étiré à froid pour une optimisation des masses et inerties. Elément intermédiaire à profil en “S” très rigide
  • Les seules glissières industrielles du marché permettant un calcul de durée de vie du produit : capacités de charges dynamiques au catalogue
  • Version auto-alignante TLR…A avec galets flottants. Jusqu’à 3,2 mm de compensation de défauts de parallélisme avec la taille 43
  • Mouvement régulier et silencieux
  • Version miniature en taille 18, section 52×15,5 mm

Recommandations principales

La course (extension) peut être aisément adaptée selon le besoin. Attention les valeurs de capacités de charge s’en trouvent modifiées

Convient pour des configurations de montage en vertical

Butées de fin de courses extérieures à la glissière recommandées

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?