Large plage de températures d’utilisation comprise entre -20 et +170°C
Profilé laminé
LTF
Glissière à billes à extension totale très compacte. Course bilatérale de série et usinage spécial sur demande. Traitements de surface disponibles en option.
Tailles disponibles
44
60
Course jusqu'à 1 010 mm. Charge utile maximale supérieure à 900 N/paire.
- Une seule taille : 44 de section 43×12 mm avec une masse optimisée = 2,7 Kg/m
- Course d’extension jusqu’à 1 m avec une capacité de charge radiale correspondante par paire = 130 Kg
- La course peut être adaptée sur demande selon le besoin. Attention les valeurs de capacités de charge s’en trouvent modifiées
- Non recommandées pour des configurations de montage à plat
- Adaptée pour des cadences modérées de type manuel, sans chocs
En phase de conception prévoir l’accessibilité des trous de fixation des deux côtés de la glissière pour un montage aisé
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?