Profilé étiré à froid - Pistes de roulement trempées

DBN

Glissière à billes à extension totale pour applications industrielles exigeantes. Hauteur compacte et pour des configuration de montage à plat. Course bilatérale de série et traitements de surface disponibles en option. Usinage spécial sur demande.
Tailles disponibles
22 28 35 43
Durée de vie et flèche de la glissière disponibles. Extensions personnalisables jusqu'à 120 %. Course jusqu'à 2 026 mm. Charge utile maximale supérieure à 1 800 N/paire.
  • Conçue pour des applications exigentes (charges et cadences élevées, chocs , crash test …) grâce à ses pistes de roulements trempées
  • Glissière acier sans jeu sur toute la course
  • Les seules glissières industrielles du marché permettant un calcul de durée de vie du produit
  • Butées de fin de courses extérieures à la glissière recommandées
  • Excellente qualité de mouvement même sous charge
  • La course peut être adaptée sur demande selon le besoin. Attention les valeurs de capacités de charge s’en trouvent modifiées
  • Configuration de montage à plat possible (valeurs de capacités de charges axiales / paires)

En phase de conception prévoir l’accessibilité des trous de fixation des deux côtés de la glissière pour un montage aisé

Large plage de températures d’utilisation comprise entre -20 et +170°C

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?