Profilé étiré à froid - Pistes de roulement trempées
DSS
Glissière à billes à extension totale pour applications industrielles exigeantes. Très compacte en épaisseur et grande rigidité en flexion. Traitements de surface disponibles en option et usinage spécial sur demande.
Tailles disponibles
28
35
43
63
Durée de vie et flèche de la glissière disponibles. Extensions personnalisables jusqu'à 120 %. Course jusqu'à 2 026 mm. Charge utile maximale supérieure à 18 000 N/paire.
- Conçue pour des applications exigeantes (charges et cadences élevées, chocs , crash test …) grâce à ses pistes de roulements trempées
- Version “S” avec butée renforcée et amortie. Version “B” à verrouillage en position fermée (pour cette option glissières droite et gauche distinctes). Version “D” à courses bilatérales
- Très faible effort d’ouverture / fermeture grâce à sa flèche minimale
- Glissière acier sans jeu sur toute la course. Les seules glissières industrielles du marché permettant un calcul de durée de vie du produit
- Rails et coulisseaux en acier haute performance étiré à froid pour une optimisation des masses et inerties. Elément intermédiaire à profil en “S” très rigide
- Excellente qualité de mouvement même sous charge
- La course peut être adaptée sur demande selon le besoin. Attention les valeurs de capacités de charge s’en trouvent modifiées
En phase de conception prévoir l’accessibilité des trous de fixation des deux côtés de la glissière pour un montage aisé
Butées de fin de courses extérieures à la glissière recommandées
Plage de températures d’utilisation comprise entre -20 et +80°C. Pour La version DS…S : -20 et +50°C
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?