Profilé étiré à froid - Pistes de roulement trempées

DSC

Glissière à billes à extension totale pour applications industrielles exigeantes. Profilé spécial avec une hauteur réduite et une bonne rigidité à la flexion. Traitements de surface disponibles en option et usinage spécial sur demande.
Tailles disponibles
43
Durée de vie et flèche de la glissière disponibles. Charge utile maximale supérieure à 7 000 N/paire. Course jusqu'à 2 028 mm.
  • Conçue pour des applications exigentes (charges et cadences élevées, chocs , crash test …) grâce à ses pistes de roulements trempées
  • Glissière acier sans jeu sur toute la course. Une seule taille disponible :43. masse : 13,4 Kg/m, section : 100×43 mm, charges : 1100 Kg/paire
  • Très faible effort d’ouverture / fermeture grâce à sa flèche minimale
  • Les seules glissières industrielles du marché permettant un calcul de durée de vie du produit
  • Rails et coulisseaux en acier haute performance étiré à froid. Profil spécifique de l’élément intermédiaire pour une optimisation des masses, inerties et flexion
  • Butées de fin de courses extérieures à la glissière recommandées
  • Excellente qualité de mouvement même sous charge
  • La course peut être adaptée sur demande selon le besoin. Attention les valeurs de capacités de charge s’en trouvent modifiées
  • Configuration de montage à plat possible (valeurs de capacités de charges axiales / paires)

En phase de conception prévoir l’accessibilité des trous de fixation des deux côtés de la glissière pour un montage aisé

Large plage de températures d’utilisation comprise entre -20 et +110°C

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?