Large plage de températures d’utilisation comprise entre -20 et +170°C
Profilé étiré à froid - Pistes de roulement trempées
ASN
Glissière à billes à extension partielle (50%), rigide et compacte, pour applications industrielles exigeantes. Usinage spécial sur demande. Course bilatérale de série et traitements de surface disponibles en option.
Tailles disponibles
22
28
35
43
63
Durée de vie et flèche de la glissière disponibles. Extensions personnalisables jusqu'à 70 %. Course jusqu'à 1 013 mm. Charge utile maximale supérieure à 60 000 N/paire.
- Conçue pour des applications exigeantes (charges et cadences élevées, chocs , crash test …) grâce à ses pistes de roulements trempées
- Glissière acier sans jeu sur toute la course. Configuration en course double-sens possible par une simple Intervention de l’utilisateur
- Les seules glissières industrielles du marché permettant un calcul de durée de vie du produit
- Particulièrement adapté pour un montage à plat (se référer aux valeurs de capacités de charges axiales / paires)
- Excellente qualité de mouvement même sous charge
- Possibilité de configurations de montage particulières avec porte à faux (moments admissibles)
- La course peut être adaptée sur demande selon le besoin. Attention les valeurs de capacités de charge s’en trouvent modifiées
En phase de conception prévoir l’accessibilité des trous de fixation des deux côtés de la glissière pour un montage aisé
Butées de fin de courses extérieures à la glissière recommandées
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?