Recirculation de billes

Mono Rail

Guidage linéaire à recirculation de billes à capacité de charge et rigidité élevées
Tailles disponibles
15 20 25 30 35 45
  • Conçu pour être monté sur des surfaces usinées
  • L’exploitation de son potentiel technique nécessite des surfaces de montage rigides, précises et l’emploi de vis de fixation de qualité 12-9
  • Précision linéaire inférieure à 0,025 mm pour une longueur de rail de 1000 mm
  • Capacités de charge dynamique et statique identiques dans les directions principales (radiale et axiale)
  • Les dimensions principales du Monorail correspondent au standard du marché. Interchangeabilité possible avec d’autres fabricants
  • Aboutage des rails possible (usinage des extrémités). Plusieurs classes de pré-charge possibles pour le patin

Plage de température de fonctionnement entre -10°C et +60°C

Block Cdyn (N) Co (N) Mx (N.m) My (N.m) Mz (N.m)
MRS15 8500 13500 100 68 68
MRS25 19500 32000 368 228 228
MRS35 38500 62000 1054 620 620
MRS45 65000 105000 2363 1378 1378

 

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?