Système de guidage complet

Base Line

Base Line se compose de rails, de galets de guidage et de chariots, offrant un système de guidage complet pour les charges légères et moyennes avec un design peu encombrant.
Tailles disponibles
DC 10,54 DC16.8 DC16,65 DC 25.95 C 10 C 18 C 22 C 30
Les rails peuvent être construits avec un corps en aluminium et deux arbres en acier, comportant soit deux chemins de roulement, soit un arbre en acier avec un seul chemin de roulement. Ils sont disponibles en acier inoxydable pour une plus grande durabilité et une meilleure résistance à la corrosion.
Les coulisseaux sont en aluminium anodisé et comportent des galets de guidage en acier avec un profil en arc gothique équipés de roulements à billes.
Ces galets de guidage sont fournis avec des rondelles autobloquantes et un écrou hexagonal pour le montage. Ils sont disponibles en acier inoxydable.
Le lubrificateur est fourni avec le feutre déjà lubrifié. Le lubrifiant utilisé est à base d'huile minérale.

Le selection tool n'est pas disponible pour ce produit.

Notre équipe peut vous aider à choisir le produit qui vous convient.

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?