Guides à faible course à haute rigidité

RM RV guides

Rouleaux à aiguilles caractéristiques. Idéales pour les charges élevées, une grande rigidité et des courses courtes. Plus sensibles aux erreurs de montage et aux impuretés.
Tailles disponibles
3115 92025 2025 2535 3045 3555 3015 4020 5025 6035
Les chemins de roulement trempés par induction garantissent des performances élevées même en cas de cycles d'utilisation intensifs.
Faible niveau sonore grâce au revêtement antifriction disponible sur les chemins de roulement.
Les éléments roulants peuvent être des rouleaux à aiguilles, des rouleaux croisés ou des billes, en fonction de la capacité de charge et des besoins de désalignement.
Conçu pour supporter de lourdes charges, ce qui garantit une grande rigidité du système.

Le selection tool n'est pas disponible pour ce produit.

Notre équipe peut vous aider à choisir le produit qui vous convient.

Le configurateur n'est pas disponible pour ce produit.

Notre équipe peut vous aider.

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?