Guide à galets auto-alignant - Rail à profil V

V-Line

Guide en forme de V étiré à froid avec pistes de roulement trempées par induction (ou sablés).
Rouleaux équipés de roulement à billes ou à rouleaux coniques.
Convient aux environnements sales.
Disponible en acier inoxydable
Tailles disponibles
19 22 32 35 40 47 52 62 72
Les rails de guidage sont également disponibles avec crémaillère et pignon intégrés pour offrir un système complet.
Réglage de la précharge à l'aide d'un rouleau excentrique

Les patins sont équipés de galets à billes ou à rouleaux coniques, ce qui leur permet d’offrir des performances élevées, même sous de lourdes charges. Leur forme les rend idéaux pour les environnements pollués.
Les rails de guidage et les galets sont disponibles en différents modèles et matériaux, tels que l’acier inoxydable.
Les guidages sont également disponibles avec un pignon crémaillère intégré.

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?