Modulable

O-Rail

Guidage à galets auto-alignant pour mouvement fluide et silencieux
Tailles disponibles
43

Le selection tool n'est pas disponible pour ce produit.

Notre équipe peut vous aider à choisir le produit qui vous convient.

  • Adapté pour être installé sur des surfaces non-usinées avec une compensation de défauts jusqu’à ±5° en angulaire et ±1 mm en défaut axial
  • Montage aisé sur des structures aluminium ou mécano-soudée
  • Large possibilité de configuration et de combinaison de montage avec d’autres guidages linéaires pour des applications de manutention et d’automatisation

Profilé de haute précision, étiré à froid, en acier à haute résistance. traitement de trempe par nitruration profonde

Plage de température de fonctionnement entre -40°C et +130°C

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?