Guide à billes à recirculation compact - Charge élevée et rigidité
Easyslide SNK
Guidage avec patin à recirculation de billes.
Faible encombrement et capacité de charge élevée
Faible encombrement et capacité de charge élevée
Tailles disponibles
43
Le selection tool n'est pas disponible pour ce produit.
Notre équipe peut vous aider à choisir le produit qui vous convient.
Le configurateur n'est pas disponible pour ce produit.
Notre équipe peut vous aider.
- La série SNK se compose d’un rail avec profil C en acier étiré avec des pistes trempées et rectifiées et d’un patin interne à recirculation de billes. Ce guidage, extrêmement compact, offre des capacités de charges élevées et une extrême fluidité de mouvement.
- Les billes sont en acier à roulement trempé.
- Les pistes de roulement des rails de guidage et des patins sont trempées par induction (pour la série SNK).
- Longue durée de vie.
- SNK peut être monté horizontalement et verticalement.
Plage de température de fonctionnement entre – 20 ° C et + 70 ° C.
| Slider | Co rad (N) | Co ax (N) | Mx (N.m) | My (N.m) | Mz (N.m) |
|---|---|---|---|---|---|
| SN43-110 | 7842 | 5489 | 75 | 95 | 136 |
| SNK43-150 | 10858 | 7600 | 105 | 182 | 261 |
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?