Guide à galets auto-alignant - Economique
X-Rail
Guide linéaire à galets économique avec profilé en C formé à froid.
Pour une utilisation standard sans aucune exigence particulière.
Convient aux environnements sales.
Traitements de surface en option sur demande
Pour une utilisation standard sans aucune exigence particulière.
Convient aux environnements sales.
Traitements de surface en option sur demande
Tailles disponibles
20
26
30
40
45
Compensation d'erreur de parallélisme jusqu'à 3,5 mm.
Longueur du rail jusqu'à 4 000 mm.
Réglage de la précharge avec galet excentrique
Longueur du rail jusqu'à 4 000 mm.
Réglage de la précharge avec galet excentrique
- Version acier zingué
- Compensation des défauts de parallélisme jusqu’à 3,5 mm grâce à la configuration de rail “T+U”
- 3 Tailles disponibles pour la glissière U : 20 / 30 / 45
- A réserver pour des applications à cadences de travail modérées, de type manuel, sans chocs
- Précharge du patin réglable. Aboutage des rails déconseillé
- Convient pour des précisions de déplacements de l’ordre du mm
- Vitesse maximale: 1,5 m/s. Accélération maxi: 2 m/s²
Disponible en acier electro-zingué (Série CES/TES), en version nitrurée (Série CEN/TEN) et en version acier inoxydable (Série CEX/TEX)
Plage de température de fonctionnement -20°C/+120°C
Approprié à une utilisation en environnements pollué et humide
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?