Guide à galets auto-alignant - Charge lourde

Compact Rail Plus

"Guide linéaire à galets robuste avec capacité de charge supérieure au guide « Compact Rail ».
Profilés en acier au carbone étirés à froid. Pistes de roulement trempées par induction et rectifiées.
Convient aux environnements sales.
Traitements de surface en option sur demande"
Tailles disponibles
18 28 43
Compensation d'erreur de parallélisme jusqu'à 3,5 mm.
Longueur du rail jusqu'à 3 600 mm et possibilité d'une longueur supérieure avec jonction.
Diverses configurations de patins, de 3 à 6 galets.
Réglage de la précharge avec galet excentrique
  • Patin équipé de nouveaux galets à double rangée de billes. Augmentation des capacités de charge jusqu’à +65% en radial et + 120% en axial, par rapport au Compact Rail à dimensions identiques
  • Excellente fiabilité dans les environnements pollués grâce aux dimensions généreuses des galets, aux nouveaux joints latéraux de protection et racleurs auto-alignants pour un nettoyage optimal des pistes de roulement
  • Système de lubrification intégré avec feutre à libération progressive
  • Rail unique, type « TG », pouvant accueillir 4 versions de patins différentes. Rail à profilé en « C », avec chemins de roulement convexes pour une plus grande rigidité
  • Guidage à galets conçu pour être monté sur des surfaces non-usinées. Réduction drastique du coût et du temps nécessaire au montage du système
  • Rail en acier haute performance CF53 (ou C43F) avec pistes de roulements trempées par induction et rectifiées
  • Fiabilité maximale dans les applications d’automatisation industrielle avec conditions cycliques exigeantes
  • Précision linéaire inférieure à 0,1 mm pour une longueur de rail de 1000 mm
  • Plage de température de fonctionnement entre -20°C et +120°C, brefs pics à +150°C acceptés
  • Précharge du patin réglable. Rails aboutables facilement pour des courses illimitées
  • Approprié à une utilisation en environnements pollués, humides, basse et haute températures

4 versions de patins disponibles pour des capacités d’auto-alignement uniques :

  • Patin « RV » (patin maître sans jeu, galets à deux points de contact)
  • Patin « RP » flottant (galets à un point de contact et deux épaulements)
  • Patin « RU » extra-flottant (galets avec bague extérieure plate)
  • Patin « RA » rotatif

Compensation des défauts de parallélisme, jusqu’à 3,5 mm, avec les combinaisons « RV+RP » ou « RV+RU »

Compensation des défauts angulaires, jusqu’à ±1,3°, avec les combinaisons « RA+RP » ou « RA+RU »

Nombreux traitements de surface pour les environnements les plus agressifs :

RollonAloy, électro-galvanisation passive adaptée aux environnements corrosifs avec humidité

Nickelage, pour une utilisation en milieu acide et basique corrosif

Galvanisation ISO 2081, disponible également avec une finition noire par électrodéposition pour une protection dans des applications intérieures

Le rail taille 18 est traité par nitruration et oxydation Rollon-Nox apportant une fine couleur noire à l’intégralité du rail

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?