Guide à galets auto-alignant

Compact Rail

Guide linéaire à galets robuste fabriqué à partir de profilés en acier au carbone étirés à froid.
Pistes de roulement trempées par induction et rectifiées.
Convient aux environnements sales.
Traitements de surface optionnels sur demande
Tailles disponibles
18 28 35 43 63
Compensation d'erreur de parallélisme jusqu'à 4 mm.
Longueur du rail jusqu'à 3 600 mm et possibilité d'une longueur supérieure avec jonction.
Diverses configurations de patins, de 3 à 6 galets.
Réglage de la précharge avec galet excentrique
  • Guidage à galets conçu pour être monté sur des surfaces non-usinées
  • Rail en acier haute performance avec pistes de roulements trempées et rectifiées
  • Adapté pour des fonctionnements en cycle automatique à cadences de travail et charges élevées
  • Compensation des défauts de parallélisme jusqu’à 4 mm grâce à la configuration de rail “T+U”
  • Précision linéaire inférieure à 0,1 mm pour une longueur de rail de 1000 mm
  • Plage de température de fonctionnement entre -20°C et +120°C, brefs pics à +150°C acceptés et jusqu’à +160/170°C en démontant les racleurs (sauf taille 63)
  • Précharge du patin réglable. Rail aboutable facilement
  • Approprié à une utilisation en environnements pollué, humide, basse et haute températures

Trois profils possibles:
. « T » (rail maître, sans jeu)
. « U » (suiveur, 1 degré de liberté en axial)
. « K » (de compensation, 1 degré de liberté angulaire).
La combinaison « T+U » compense les défauts de parallélisme, la « K+U » (en tailles 43-63 uniquement) compense les défauts de parallélisme et de  planéité. La combinaison « T+T » est à réserver pour des besoins de montage rigide

Rail en acier haute performance CF53 ou C43F. Protection du rail et des corps de patin par un zingage électrolytique. D’autres protections anti-corrosion possibles sur demande (nickelage chimique…). Double joint de protection des galets (réf. 2RS) contre les projections d’eau

Plage de température de fonctionnement entre – 20° C et + 120° C, pics courts à + 150° C acceptés et + 160° C en supprimant les racleurs (sauf la taille 63)

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?