Pour toute autre configuration d’axes, veuillez contacter ROLLON.
Plus System SC CR
Unité linéaire "anti-corrosion" à profilé mobile et chariot/moteur fixe
Tailles disponibles
100
130
160
L'essentiel
- Mouvement assuré par deux guidages linéaires à recirculation de billes et une courroie crantée
- La contraction “CR” signifie “Corrosion Resist” avec des composants internes et externes en acier inoxydable comme les roulements, les guides linéaires, les écrous, les boulons et autres pièces
- Unité linéaire fabriquée à la demande avec course sur mesure jusqu’à 2500 mm
- Dossier technique avec notice de calcul fournie à la demande
- Courroie avec passage en “Omega” pour un plus grand espace de travail libéré et une masse mobile allégée
- Adapté pour un fonctionnement en cycle automatique à cadences de travail et charges élevées
- Très grande stabilité de l’axe même en fin de course
- Haute rigidité des séries SC130 et 160 grâce au profilé aluminium de section rectangulaire et à l’entraxe important des patins de guidage
- Taraudages en bout de profilé pour une fixation simple et directe du préhenseur
- Montage facile et rapide, par moyeu expansible, du réducteur directement dans la tête d’entrainement
- Accessoires utiles : réducteurs et ses kits de montage, supports de capteur …
Dimensions
Unité : mm | SC 100CR | SC 130CR | SC160CR |
Profilé (largeur/hauteur) | 100 x 55 | 130 x 70 | 160 x 90 |
Taille du rail | 15 | 15 | 20 |
Course maximale | 1500 | 2000 | 2500 |
Répétabilité maximale | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
- Pick & Place Y-Z
Axe Z | Axe Y |
SC 100 CR | ROBOT 130 CR |
SC 130 CR | ROBOT 160 CR |
SC 160 CR | ROBOT 220 CR |
Invalid Part ID
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?