X-Rail inoxydable

Guidage à galets auto-alignant "économique"
Tailles disponibles
20 26 30 40 45
Catalogues
Vos données d'application
1. Environnement
2. Configuration
Sélectionnez d'abord la configuration de montage
Sélectionnez une configuration de montage
(mm)
(mm)
Sélectionnez une configuration de montage
(mm)
tooltip-distanceRails
3. Charge
(N)
tooltip-payloadLL
(mm)
tooltip-hPayload
(mm)
tooltip-bPayload
(mm)
tooltip-aPayload
(mm)
tooltip-hPayload
(mm)
tooltip-bPayload
(mm)
tooltip-aPayload
(mm)
tooltip-hPosition
(mm)
tooltip-bPosition
(mm)
tooltip-hPosition
(mm)
tooltip-bPosition
4. Cadence
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
Temps de cycle basé sur un aller-retour
(s)
Temps de cycle basé sur un aller-retour
(N)
Effort théorique calculé
(s)
(m/s)
(m/s²)
(N)
Effort théorique calculé
5. Durée
(Km)
(s)
Temps de pause cumulés sur un cycle complet
Temps de cycle basé sur un aller-retour
🚀 Filtrer par
Sélectionnez votre configuration
Ce produit n'est pas adapté aux données de votre application.

Veuillez consulter la recherche globale pour découvrir les produits qui vous conviennent.

L'essentiel

  • Rail en acier Inoxydable AISI 316L
  • Compensation des défauts de parallélisme jusqu’à 3,4 mm grâce à la configuration de rails “T+U”
  • Adapté pour des mouvements automatiques à cadences modérées
  • Précharge du patin réglable. Aboutage des rails déconseillé
  • Convient pour des précisions de déplacements de l’ordre du mm

Matériaux et protections anti-corrosion

Version acier inoxydable (Série CEX/TEX). Disponible également en version acier électro-zingué (Série CES/TES) ou en version nitrurée (Série CEN/TEN).

Environnement

Plage de température de fonctionnement -30°C/+170°C

Approprié à une utilisation en ambiance polluée et humide

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?