Telescopic Slides
Pistas de rodadura endurecidas

Telescopic Rail DSS

Guía muy compacta con gran rigidez a flexion
Tallas disponibles
28 35 43 63
Catálogos
1. Entorno
2. Configuraciones del eje
Array
(mm)
Corresponde a la longitud máxima definida durante el diseño para la integración de la diapositiva telescópica
(mm)
3. Cargando
(N)
La carga útil total incluye la carga transportada por la placa / cajón y la carga de placa / cajón.
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtrar por (opción o preferencia)
Elige tu configuración
Nombre
Carrera
Precio público
Capacidad de carga
-
Resistencia a los golpes / vibraciones
Width
Height
Peso

Lo esencial

Diseñado para aplicaciones exigentes (altas cargas y velocidades, choques, pruebas de choque, etc.) gracias a sus pistas de rodadura endurecidas.
Versión «S» con tope reforzado y amortiguado, «B» con bloqueo en posición cerrada (esta opcion tiene posisición izquierda y derecha), «D» con recorridos bilaterales.
Fuerza de apertura/cierre muy baja debido a la mínima desviación
Deslizamiento de acero sin juego en todo el recorrido.
Las unicas guías industriales del mercado que permiten el cálculo de la vida útil
Guías y cursores hechos de acero de alto rendimiento estirado en frío para optimizar la masa y la inercia. Elemento intermedio con perfil en S muy rígido
Excelente calidad de movimiento incluso bajo carga.
La carrera se puede adaptar bajo pedido según sea necesario. Tenga en cuenta que los valores de capacidad de carga se modificarán.

Recomendaciones principales

Durante la fase de diseño, asegúrese de que los orificios de fijación en ambos lados sean accesibles para facilitar el montaje.

Entorno

Rango de temperatura de funcionamiento entre -20 y + 80 ° C. Para la versión DS … -20 y + 50 ° C

You need some help with a 3D file?