Telescopic Rail DSS
Lo esencial
Diseñado para aplicaciones exigentes (altas cargas y velocidades, choques, pruebas de choque, etc.) gracias a sus pistas de rodadura endurecidas.
Versión «S» con tope reforzado y amortiguado, «B» con bloqueo en posición cerrada (esta opcion tiene posisición izquierda y derecha), «D» con recorridos bilaterales.
Fuerza de apertura/cierre muy baja debido a la mínima desviación
Deslizamiento de acero sin juego en todo el recorrido.
Las unicas guías industriales del mercado que permiten el cálculo de la vida útil
Guías y cursores hechos de acero de alto rendimiento estirado en frío para optimizar la masa y la inercia. Elemento intermedio con perfil en S muy rígido
Excelente calidad de movimiento incluso bajo carga.
La carrera se puede adaptar bajo pedido según sea necesario. Tenga en cuenta que los valores de capacidad de carga se modificarán.
Recomendaciones principales
Durante la fase de diseño, asegúrese de que los orificios de fijación en ambos lados sean accesibles para facilitar el montaje.
Entorno
Rango de temperatura de funcionamiento entre -20 y + 80 ° C. Para la versión DS … -20 y + 50 ° C