Telescopic Slides
Pistas de rodadura endurecidas

Telescopic Rail DSE

Guía de alta resistencia con extensión total y gran protección
Tallas disponibles
28 35 43 63
Catálogos
1. Entorno
2. Configuraciones del eje
Array
(mm)
Corresponde a la longitud máxima definida durante el diseño para la integración de la diapositiva telescópica
(mm)
3. Cargando
(N)
La carga útil total incluye la carga transportada por la placa / cajón y la carga de placa / cajón.
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtrar por (opción o preferencia)
Elige tu configuración
Nombre
Carrera
Precio público
Capacidad de carga
-
Resistencia a los golpes / vibraciones
Width
Height
Peso

Lo esencial

Diseñado para aplicaciones exigentes (cargas y velocidades elevadas, choques, pruebas de choque…) gracias a sus pistas de rodadura endurecidas
Deslizamiento sin juego en todo el recorrido
La única guía industrial del mercado que permite el cálculo de la vida útil
Guía y cursor de acero estirado en frío de altas prestaciones para optimizar la masa y la inercia
Se recomiendan topes finales externos a la guía.
Excelente calidad de movimiento incluso bajo carga
La carrera se puede adaptar bajo pedido según sea necesario. Tenga en cuenta que los valores de capacidad de carga están sujetos a cambios.
Configuración de montaje en plano es posible (valores de capacidad de carga axial/pares)

Recomendaciones principales

Durante la fase de diseño, asegúrese de que los orificios de fijación en ambos lados sean accesibles para facilitar el montaje.

Entorno

Rango de temperatura de funcionamiento de -20 a + 50 ° C

You need some help with a 3D file?