Telescopic Rail DSE
Lo esencial
Diseñado para aplicaciones exigentes (cargas y velocidades elevadas, choques, pruebas de choque…) gracias a sus pistas de rodadura endurecidas
Deslizamiento sin juego en todo el recorrido
La única guía industrial del mercado que permite el cálculo de la vida útil
Guía y cursor de acero estirado en frío de altas prestaciones para optimizar la masa y la inercia
Se recomiendan topes finales externos a la guía.
Excelente calidad de movimiento incluso bajo carga
La carrera se puede adaptar bajo pedido según sea necesario. Tenga en cuenta que los valores de capacidad de carga están sujetos a cambios.
Configuración de montaje en plano es posible (valores de capacidad de carga axial/pares)
Recomendaciones principales
Durante la fase de diseño, asegúrese de que los orificios de fijación en ambos lados sean accesibles para facilitar el montaje.
Entorno
Rango de temperatura de funcionamiento de -20 a + 50 ° C