Telescopic Slides
Pistas de rodadura endurecidas

Telescopic Rail DSC

Guía más optimizada en carga y rigidez de extensión completa
Tallas disponibles
43
Catálogos
1. Entorno
2. Configuraciones del eje
Array
(mm)
Corresponde a la longitud máxima definida durante el diseño para la integración de la diapositiva telescópica
(mm)
3. Cargando
(N)
La carga útil total incluye la carga transportada por la placa / cajón y la carga de placa / cajón.
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtrar por (opción o preferencia)
Elige tu configuración
Nombre
Carrera
Precio público
Capacidad de carga
-
Resistencia a los golpes / vibraciones
Width
Height
Peso

Lo esencial

Diseñado para aplicaciones exigentes (altas cargas y velocidades, choques, pruebas de choque…) gracias a sus pistas de rodadura endurecidas
Deslizamiento sin juego en toda la carrera. Solo una talla disponible :43. peso : 13,4 Kg/m, sección : 100×43 mm, cargas : 1100 Kg/par
Muy baja fuerza de apertura/cierre gracias a su mínima deflexión.
Los únicos guías industriales del mercado que permiten calcular la vida útil del producto
Guías y cursores fabricados en acero estirado en frío de altas prestaciones. Perfil específico del elemento intermedio para una optimización de masa, inercia y mínimo
Excelente calidad de movimiento incluso bajo carga
La carrera se puede adaptar bajo pedido según sea necesario. Tenga en cuenta que los valores de capacidad de carga variarán

Recomendaciones principales

Durante la fase de diseño, asegúrese de que los orificios de fijación en ambos lados sean accesibles para facilitar el montaje.

Entorno

Rango de temperatura de funcionamiento de -20 a + 110 ° C

You need some help with a 3D file?