Telescopic Rail DSC
Lo esencial
Diseñado para aplicaciones exigentes (altas cargas y velocidades, choques, pruebas de choque…) gracias a sus pistas de rodadura endurecidas
Deslizamiento sin juego en toda la carrera. Solo una talla disponible :43. peso : 13,4 Kg/m, sección : 100×43 mm, cargas : 1100 Kg/par
Muy baja fuerza de apertura/cierre gracias a su mínima deflexión.
Los únicos guías industriales del mercado que permiten calcular la vida útil del producto
Guías y cursores fabricados en acero estirado en frío de altas prestaciones. Perfil específico del elemento intermedio para una optimización de masa, inercia y mínimo
Excelente calidad de movimiento incluso bajo carga
La carrera se puede adaptar bajo pedido según sea necesario. Tenga en cuenta que los valores de capacidad de carga variarán
Recomendaciones principales
Durante la fase de diseño, asegúrese de que los orificios de fijación en ambos lados sean accesibles para facilitar el montaje.
Entorno
Rango de temperatura de funcionamiento de -20 a + 110 ° C