Telescopic Slides
Sistema de bloqueo

Telescopic Rail DSB

Guía muy compacta con extensión total y alta rigidez a la flexión.
Tallas disponibles
28 35 43
Catálogos
1. Entorno
2. Configuraciones del eje
Array
(mm)
Corresponde a la longitud máxima definida durante el diseño para la integración de la diapositiva telescópica
(mm)
3. Cargando
(N)
La carga útil total incluye la carga transportada por la placa / cajón y la carga de placa / cajón.
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtrar por (opción o preferencia)
Elige tu configuración
Nombre
Carrera
Precio público
Capacidad de carga
-
Resistencia a los golpes / vibraciones
Width
Height
Peso

Recomendaciones principales

Durante la fase de diseño, asegúrese de que los orificios de fijación en ambos lados sean accesibles para facilitar el montaje.Se recomienda el montaje de topes eternos a la guía.

Entorno

Rango de temperatura de funcionamiento entre -20 y + 80 ° C. Para la versión DS … -20 y + 50 ° C

You need some help with a 3D file?