Linear Components
Guias Telescópicas
Extensión completa
Pistas de rodadura endurecidas

DMS

Guía para cargas pesadas con extensión total
Tallas disponibles
63

Lo esencial

Diseñado para aplicaciones exigentes (cargas y velocidades elevadas, choques, pruebas de choque…) gracias a sus pistas de rodadura endurecidas
Deslizamiento sin juego en toda la carrera. Solo una talla disponible: 63
Muy baja fuerza de apertura/cierre gracias a su mínima deflexión
Guías y cursores fabricados en acero estirado en frío de altas prestaciones para una optimización de masa e inercia. Elemento intermedio con perfil ultrarrígido en doble T
Es imperativo tener en cuenta topes finales exteriores a la guía.
Excelente calidad de movimiento incluso bajo carga.
La carrera se puede adaptar a pedido según los requisitos. Precaución: Los valores de capacidad de carga se modificarán.

Recomendaciones principales

Durante la fase de diseño, asegúrese de que los orificios de fijación en ambos lados sean accesibles para facilitar el montaje.

Entorno

Rango de temperatura de funcionamiento de -20 a + 50 ° C

Capacidad de carga

Unicas guías en el mercado que permiten el calculo de la vida útil.

You need some help with a 3D file?