Telescopic Slides
Pistas de rodadura endurecidas

Telescopic Rail DE

Guía rígida y compacta en altura con extensión total
Tallas disponibles
22 28 35 43 63
Catálogos
1. Entorno
2. Configuraciones del eje
Array
(mm)
Corresponde a la longitud máxima definida durante el diseño para la integración de la diapositiva telescópica
(mm)
3. Cargando
(N)
La carga útil total incluye la carga transportada por la placa / cajón y la carga de placa / cajón.
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtrar por (opción o preferencia)
Elige tu configuración
Nombre
Carrera
Precio público
Capacidad de carga
-
Resistencia a los golpes / vibraciones
Width
Height
Peso

Lo esencial

Deslizamiento del cursor sin juego en toda la carrera
Versiones con doble carrera (DE…D), sincronizada (DE43…Z), con tope reforzado y amortiguado (DE…S)
Diseñado para aplicaciones exigentes (altas cargas y velocidades, choques, pruebas de choque…) gracias a sus pistas de rodadura endurecidas
Las únicas guías industriales del mercado que permiten el cálculo de la vida útil.
Guía y cursor de acero estirado en frío de altas prestaciones para optimizar la masa y la inercia. Excelente calidad de movimiento incluso bajo carga
Apto para ciclos automáticos a altas velocidades (Vmax hasta 0,8 m/s)
La carrera se puede adaptar bajo pedido según sea necesario. Tenga en cuenta que esto cambiará los valores de capacidad de carga

Recomendaciones principales

Durante la fase de diseño, asegúrese de que los orificios de fijación en ambos lados sean accesibles para facilitar el montaje.

Entorno

Amplio rango de temperatura de funcionamiento de -20 a + 170 ° C. Para la versión de … S: -20 y + 50 ° C

You need some help with a 3D file?