Telescopic Rail ASN
Lo esencial
Deslizamiento del cursor sin juego a lo largo de toda la carrera. Posibilidad de configuración en carrera bidireccional mediante una simple intervención del usuario.
Diseñado para aplicaciones exigentes (altas cargas y velocidades, choques, crash test…) gracias a sus pistas de rodadura endurecidas.
Las únicas guías del mercado que permiten el cálculo de la vida útil.
Guía y cursor fabricados en acero estirado en frío de alto rendimiento para optimizar la masa y la inercia.
Excelente calidad de movimiento incluso bajo carga.
Posibilidad de configuraciones especiales de montaje (momentos admisibles).
La carrera se puede adaptar bajo petición. Tenga en cuenta que los valores de capacidad de carga cambiarán.
Recomendaciones principales
Durante la fase de diseño, asegúrese de que los orificios de fijación en ambos lados sean accesibles para facilitar el montaje.
Se recomiendan topes finales externos a la guía.
Particularmente adecuado para montaje plano (consulte los valores de las capacidades de carga axial/par)
Entorno
Rango de temperatura de funcionamiento amplio de -20 a + 170 ° C