Telerace TQN-P
Lo esencial
Pistas de rodadura endurecidas con nitruración (NOX). Rodamientos templados
Apto para ciclos automáticos con velocidades moderadas
La carrera se puede adaptar fácilmente. Tenga en cuenta que esto cambia los valores de capacidad de carga
Movimiento suave y silencioso.
Tope final en posición cerrada con amortiguador de goma integrado
Adecuado para configuraciones de montaje vertical o plano. Consulte los valores / pares de capacidad de carga axial
Rango de temperatura de funcionamiento de -20 a +80 °C
Recomendaciones principales
Adecuado para configuraciones de montaje vertical o plano. Consulte los valores de capacidad de carga
Materiales y protecciones contra la corrosión.
Endurecimiento por nitrurado, color negro. Resistencia a la corrosión 120 horas a test de niebla salina. Hasta 700 h en la versión Q