Telescopic Slides
Cursor con rodamientos de acero inoxidable

Telerace TQAX

Guía de acero inoxidable con cursores de sección cuadrada con rodamientos de extensión total para entornos sucios
Tallas disponibles
26 40
Catálogos
1. Entorno
2. Configuraciones del eje
Array
(mm)
Corresponde a la longitud máxima definida durante el diseño para la integración de la diapositiva telescópica
(mm)
3. Cargando
(N)
La carga útil total incluye la carga transportada por la placa / cajón y la carga de placa / cajón.
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtrar por (opción o preferencia)
Elige tu configuración
Nombre
Carrera
Precio público
Capacidad de carga
-
Resistencia a los golpes / vibraciones
Width
Height
Peso

Lo esencial

Adecuado para configuraciones de montaje vertical o plana. Consulte los valores de capacidad de carga.
Guía y cursor en AISI304. Rodillos en AISI 440C templado.
La carrera se puede ajustar fácilmente. Tenga en cuenta que los valores de capacidad de carga se modificarán.
Movimiento suave y silencioso.
Tope final en posición cerrada con amortiguador de goma integrado

Materiales y protecciones contra la corrosión.

Versión X: Electro pulido de guías y cursores para mejorar la resistencia a la corrosión. Resiste 816 horas a test de niebla salina.

Entorno

Rango de temperatura de funcionamiento de -20 a + 80 ° C

You need some help with a 3D file?