Telescopic Slides
Cursor con rodamientos

Telerace TLR-P

Guía de rodamientos de extensión total para cargas pesada y entorno sucio. Muy rígida y compacta.
Tallas disponibles
28 43 18
Catálogos
1. Entorno
2. Configuraciones del eje
Array
(mm)
Corresponde a la longitud máxima definida durante el diseño para la integración de la diapositiva telescópica
(mm)
3. Cargando
(N)
La carga útil total incluye la carga transportada por la placa / cajón y la carga de placa / cajón.
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtrar por (opción o preferencia)
Elige tu configuración
Nombre
Carrera
Precio público
Capacidad de carga
-
Resistencia a los golpes / vibraciones
Width
Height
Peso

Lo esencial

Gran capacidad de carga gracias a sus rodamientos especiales templados con doble hilera de bolas.
Diseñado para aplicaciones exigentes (altas cargas y velocidades, golpes, carreras variables, etc.) gracias a sus pistas de rodadura y rodamientos endurecidos.
Guías y cursores hechos de acero laminado en frío de alto rendimiento para optimizar la masa y la inercia. Elemento intermedio con perfil en “S” muy rígido.
Los únicos carros industriales del mercado que permiten calcular la vida útil del producto: capacidades de carga dinámicas en catálogo.
Movimiento suave y silencioso.
Versión miniatura en tamaño 18, sección 52×15,5 mm.
Versión autoalineable TLR…A con rodillos flotantes. Compensación de desalineación de hasta 3,2 mm con el tamaño 43

Recomendaciones principales

No recomendable para montaje en plano

You need some help with a 3D file?