Telerace TLAX
Guía de extensión total de acero inoxidable con rodamientos con alta rigidez a la flexión.
Tallas disponibles
26
40
Lo esencial
Guía y cursor intermedio en AISI304. Rodamientos en AISI 440C templado.
La carrera se puede ajustar fácilmente. Tenga en cuenta que los valores de capacidad de carga se modificarán.
Movimiento suave y silencioso.
Adecuado para configuraciones de montaje vertical.
Tope final en posición cerrada con amortiguador de goma integrado.
Materiales y protecciones contra la corrosión.
Versión X: Electro pulido de guías y cursores para mejorar la resistencia a la corrosión. Resiste 816 horas a test de niebla salina.
Entorno
Rango de temperatura de funcionamiento de -20 a + 80 ° C
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?