Telescopic Slides
Extensión total

Light Rail LFS

Guías telescópicas de extensión total para aplicaciones de poco peso
Tallas disponibles
46
Catálogos
1. Entorno
2. Configuraciones del eje
Array
(mm)
Corresponde a la longitud máxima definida durante el diseño para la integración de la diapositiva telescópica
(mm)
3. Cargando
(N)
La carga útil total incluye la carga transportada por la placa / cajón y la carga de placa / cajón.
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtrar por (opción o preferencia)
Elige tu configuración
Nombre
Carrera
Precio público
Capacidad de carga
-
Resistencia a los golpes / vibraciones
Width
Height
Peso

Lo esencial

Funcionamiento ligero y silencioso
Larga vida útil con bajo mantenimiento
Alta fiabilidad
Elasticidad estructural capaz de absorber impactos menores y ausencia de deformación permanente
No sensible a los impactos laterales
Hay diferentes opciones disponibles según el tamaño del riel (p. ej., sistemas de bloqueo en posición abierta y/o cerrada) y son posibles más personalizaciones (p. ej., longitudes, carreras).
LFS 46 : Guía telescópica de extensión total con elemento interno desmontable, que se puede desbloquear con un pestillo. Protección antivuelco en posición cerrada.

You need some help with a 3D file?