Telescopic Slides
Topes reforzados

Hegra Rail LTH-S

Guía de extensión total para cargas pesadas
Tallas disponibles
30 45
Catálogos
1. Entorno
2. Configuraciones del eje
Array
(mm)
Corresponde a la longitud máxima definida durante el diseño para la integración de la diapositiva telescópica
(mm)
3. Cargando
(N)
La carga útil total incluye la carga transportada por la placa / cajón y la carga de placa / cajón.
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtrar por (opción o preferencia)
Elige tu configuración
Nombre
Carrera
Precio público
Capacidad de carga
-
Resistencia a los golpes / vibraciones
Width
Height
Peso

Lo esencial

2 medidas disponibles: 30 (sección 30×20 mm) y 45 (45×26 mm).
Montaje rápido gracias a una interfaz optimizada.
Versión «S» con topes de acero inoxidable reforzados y amortiguados (adecuada para aplicaciones dinámicas con choques)
La carrera se puede adaptar. Tenga en cuenta que los valores de capacidad de carga se modificarán.
Guía rígida por su diseño: Elemento intermedio con perfil de viga tipo IPN ultrarrígido
Apto para operación manual moderada, sin impactos.

Recomendaciones principales

Durante la fase de diseño, asegúrese de que los orificios de fijación en ambos lados sean accesibles para facilitar el montaje.

Entorno

Rango de temperatura de funcionamiento amplio de -20 a + 170 ° C Excluyendo opciones y accesorios. Para la versión LTH … -20 y + 50 ° C

Muy buena resistencia a test de niebla salina, se puede mejorar con revestimiento de níquel de zinc y bolas de acero inoxidable (opcional)

& nbsp;

You need some help with a 3D file?