Telescopic Slides
Acero inoxidable

Hegra Rail HVC-X

Guía de extracción total muy compacta. Sección y fijación según standard del mercado.
Tallas disponibles
58
Catálogos
1. Entorno
2. Configuraciones del eje
Array
(mm)
Corresponde a la longitud máxima definida durante el diseño para la integración de la diapositiva telescópica
(mm)
3. Cargando
(N)
La carga útil total incluye la carga transportada por la placa / cajón y la carga de placa / cajón.
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtrar por (opción o preferencia)
Elige tu configuración
Nombre
Carrera
Precio público
Capacidad de carga
-
Resistencia a los golpes / vibraciones
Width
Height
Peso

Materiales y protecciones contra la corrosión.

Excelente resistencia a test de niebla salina hasta 816 h.

Entorno

Amplio rango de temperatura de funcionamiento de -20 a + 170 ° C Excluyendo opciones y accesorios

Capacidad de carga

Aplique un factor de ajuste de 0.6 a las capacidades de carga del catálogo.

You need some help with a 3D file?