Linear Components
Guias Telescópicas
Extensión completa
Acero inoxidable

HVC-X

Guía de extracción total muy compacta. Sección y fijación según standard del mercado.
Tallas disponibles
58

Materiales y protecciones contra la corrosión.

Excelente resistencia a test de niebla salina hasta 816 h.

Entorno

Amplio rango de temperatura de funcionamiento de -20 a + 170 ° C Excluyendo opciones y accesorios

Capacidad de carga

Aplique un factor de ajuste de 0.6 a las capacidades de carga del catálogo.

You need some help with a 3D file?