Telescopic Slides
Acero inoxidable

Hegra Rail HTT-X

Guía muy rígida de extensión parcial. Numerosos accesorios opcionales.
Tallas disponibles
30 40 50
Catálogos
1. Entorno
2. Configuraciones del eje
Array
(mm)
Corresponde a la longitud máxima definida durante el diseño para la integración de la diapositiva telescópica
(mm)
3. Cargando
(N)
La carga útil total incluye la carga transportada por la placa / cajón y la carga de placa / cajón.
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtrar por (opción o preferencia)
Elige tu configuración
Nombre
Carrera
Precio público
Capacidad de carga
-
Resistencia a los golpes / vibraciones
Width
Height
Peso

Materiales y protecciones contra la corrosión.

Excelente resistencia al test de niebla salina.

Entorno

Amplio rango de temperatura de funcionamiento de -20 a + 170 ° C Excluyendo opciones y accesorios

Capacidad de carga

Aplique un coeficiente de ajuste de 0.6 en las capacidades de carga del catálogo de la versión de acero.

You need some help with a 3D file?