Hegra Rail HTT-X
Guía muy rígida de extensión parcial. Numerosos accesorios opcionales.
Tallas disponibles
30
40
50
Materiales y protecciones contra la corrosión.
Excelente resistencia al test de niebla salina.
Entorno
Amplio rango de temperatura de funcionamiento de -20 a + 170 ° C Excluyendo opciones y accesorios
Capacidad de carga
Aplique un coeficiente de ajuste de 0.6 en las capacidades de carga del catálogo de la versión de acero.
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?