Telescopic Slides
Acero inoxidable

Hegra Rail HGT-X

Guía rígida de extensión total para carga pesada. Capacidad hasta 1200 kg.
Tallas disponibles
60 80 100 120 150 200 240
Catálogos
1. Entorno
2. Configuraciones del eje
Array
(mm)
Corresponde a la longitud máxima definida durante el diseño para la integración de la diapositiva telescópica
(mm)
3. Cargando
(N)
La carga útil total incluye la carga transportada por la placa / cajón y la carga de placa / cajón.
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtrar por (opción o preferencia)
Elige tu configuración
Nombre
Carrera
Precio público
Capacidad de carga
-
Resistencia a los golpes / vibraciones
Width
Height
Peso

Lo esencial

Amplia gama, 6 tamaños, sección desde 60×32 hasta 240×74 mm.
Manipulación segura: opciones de bloqueo, topes y amortiguadores en posición cerrada (tamaños 60 y 80 para L= 1 000 mm), sujeción en posición, disco sincronizador.
Guía muy rígida por diseño: elemento intermedio con sección de viga tipo IPN ultrarrígida.
La carrera se puede adaptar. Tenga en cuenta que los valores de capacidad de carga se modificarían.
Opcion de carrera bilateral. También disponible con disco sincronizador opcional para el elemento intermedio.
Apto para funcionamiento manual moderado, sin golpes.

Recomendaciones principales

Durante la fase de diseño, asegúrese de que los orificios de fijación en ambos lados sean accesibles para facilitar el montaje.

Entorno

Amplio rango de temperatura de funcionamiento de -20 a + 170 ° C Excluyendo opciones y accesorios

Excelente resistencia al test de niebla salina.

Capacidad de carga

Carga máxima de hasta 1200 kg. Aplique un coeficiente de ajute de 0.6 a las capacidades de carga del catálogo de la versión de acero.

You need some help with a 3D file?