Telescopic Slides
Acero inoxidable

Hegra Rail H1T-X

Guía de super extensión de acero inoxidable hasta 200%. Carga hasta 420 kg y carrera hasta 3 m
Tallas disponibles
60 80 100 150
Catálogos
1. Entorno
2. Configuraciones del eje
Array
(mm)
Corresponde a la longitud máxima definida durante el diseño para la integración de la diapositiva telescópica
(mm)
3. Cargando
(N)
La carga útil total incluye la carga transportada por la placa / cajón y la carga de placa / cajón.
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtrar por (opción o preferencia)
Elige tu configuración
Nombre
Carrera
Precio público
Capacidad de carga
-
Resistencia a los golpes / vibraciones
Width
Height
Peso

Lo esencial

Cursor de sección compacto. Amplia gama, 5 tamaños, secciones desde 60×40,5 hasta 150×64 mm
Manejo seguro con las opciones mantener abierto y/o cerrado (tamaños 60 y 80).
Guía rígida por su diseño: elemento intermedio con sección de viga ultrarrígida tipo IPN.
Carrera bilateral posible
La carrera se puede adaptar a pedido según sea necesario. Tenga en cuenta que los valores de capacidad de carga se modificarán.
Adecuado para operación manual moderada sin golpes.
Amplio rango de temperatura de funcionamiento de -20 a +170 °C sin incluir opciones ni accesorios.

Recomendaciones principales

El montaje en vertical es obligatorio

Materiales y protecciones contra la corrosión.

Excelente resistencia a test de niebla salina hasta 816 h.

Capacidad de carga

Aplique un coeficiente de ajuste de 0.6 en las capacidades de carga del catálogo de la versión de acero.

You need some help with a 3D file?