Hegra Rail H1T-X
Lo esencial
Cursor de sección compacto. Amplia gama, 5 tamaños, secciones desde 60×40,5 hasta 150×64 mm
Manejo seguro con las opciones mantener abierto y/o cerrado (tamaños 60 y 80).
Guía rígida por su diseño: elemento intermedio con sección de viga ultrarrígida tipo IPN.
Carrera bilateral posible
La carrera se puede adaptar a pedido según sea necesario. Tenga en cuenta que los valores de capacidad de carga se modificarán.
Adecuado para operación manual moderada sin golpes.
Amplio rango de temperatura de funcionamiento de -20 a +170 °C sin incluir opciones ni accesorios.
Recomendaciones principales
El montaje en vertical es obligatorio
Materiales y protecciones contra la corrosión.
Excelente resistencia a test de niebla salina hasta 816 h.
Capacidad de carga
Aplique un coeficiente de ajuste de 0.6 en las capacidades de carga del catálogo de la versión de acero.