Telescopic Slides
Súper extensión

Hegra Rail H1C

Guía de super-extensión hasta 150%, buena relación calidad precio. De espesor muy compacto
Tallas disponibles
75
Catálogos
1. Entorno
2. Configuraciones del eje
Array
(mm)
Corresponde a la longitud máxima definida durante el diseño para la integración de la diapositiva telescópica
(mm)
3. Cargando
(N)
La carga útil total incluye la carga transportada por la placa / cajón y la carga de placa / cajón.
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtrar por (opción o preferencia)
Elige tu configuración
Nombre
Carrera
Precio público
Capacidad de carga
-
Resistencia a los golpes / vibraciones
Width
Height
Peso

Lo esencial

Manipulación segura con las opciones mantener abierto y/o cerrado, amortiguador en posición cerrada.
Fácil montaje: Diseño adaptado para facilitar el acceso al montaje en un lado de la corredera.
Carrera hacia los dos lados es posible.
Montaje rápido mediante un número optimizado de tornillos, especialmente cuando la longitud es importante.
La carrera se puede adaptar. Tenga en cuenta que, como resultado, los valores de capacidad de carga cambiarán.
Adecuado para operación manual moderada sin impactos.
Amplio rango de temperatura de funcionamiento de -20 a +170 °C excluyendo opciones y accesorios.

Recomendaciones principales

El montaje en vertical es obligatorio

Materiales y protecciones contra la corrosión.

Muy buena resistencia al test niebla salina, se puede mejorar con recubrimiento de níquel de zinc y bolas de acero inoxidable (opcional)

You need some help with a 3D file?