Hegra Rail H1C
Lo esencial
Manipulación segura con las opciones mantener abierto y/o cerrado, amortiguador en posición cerrada.
Fácil montaje: Diseño adaptado para facilitar el acceso al montaje en un lado de la corredera.
Carrera hacia los dos lados es posible.
Montaje rápido mediante un número optimizado de tornillos, especialmente cuando la longitud es importante.
La carrera se puede adaptar. Tenga en cuenta que, como resultado, los valores de capacidad de carga cambiarán.
Adecuado para operación manual moderada sin impactos.
Amplio rango de temperatura de funcionamiento de -20 a +170 °C excluyendo opciones y accesorios.
Recomendaciones principales
El montaje en vertical es obligatorio
Materiales y protecciones contra la corrosión.
Muy buena resistencia al test niebla salina, se puede mejorar con recubrimiento de níquel de zinc y bolas de acero inoxidable (opcional)