Linear Rails
Solución muy compacta

MiniRoller Rail

Una alternativa a la guía de bolas en miniatura en varias industrias y aplicaciones
Tallas disponibles
11
Catálogos
Sus datos de solicitud
1. Entorno
2. Configuraciones del eje
Seleccione primero la configuración de montaje
Seleccione una configuración de montaje
(mm)
(mm)
Seleccione una configuración de montaje
(mm)
tooltip-distanceRails
3. Cargando
(N)
(mm)
tooltip-hPayload
(mm)
tooltip-bPayload
(mm)
tooltip-aPayload
(mm)
tooltip-hPayload
(mm)
tooltip-bPayload
(mm)
tooltip-aPayload
(mm)
tooltip-hPosition
(mm)
tooltip-bPosition
(mm)
tooltip-hPosition
(mm)
tooltip-bPosition
4. Tasa de trabajo
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
Tiempo de ciclo basado en un viaje de ida y vuelta
(s)
Tiempo de ciclo basado en un viaje de ida y vuelta
(N)
Esfuerzo teórico calculado
(s)
(m/s)
(m/s²)
(N)
Esfuerzo teórico calculado
5. Tiempo de uso
(Km)
(s)
Tiempo de descanso acumulativo sobre un ciclo completo
Tiempo de ciclo basado en un viaje de ida y vuelta
🚀 Filtrar por
Elige tu configuración
Nombre
Tamaño
Sistema de auto alineado
Precio público
Compensación offset de paralelismo (mm)
Compensación de compensación de altura (mm)
Resistencia a los golpes / vibraciones
Toda la vida
Peso

Lo esencial

  • Tamaño compacto
  • Superficie resistente a la corrosión
  • Pistas de rodadura templadas y pulidas
  • Fabricación de productos sanitarios
  • Máquinas expendedoras y quioscos
  • Cursores con cuatro rodillos dispuestos de dos en dos
  • Insensible a la suciedad gracias a sus grandes rodillos
  • Mantenimiento reducido
  • Más silencioso que los sistemas de recirculación de bolas
  • Las guías perfiladas MiniRoller Rail pueden sustituir a las guías lineales del mismo diseño de otros fabricantes manteniendo las dimensiones principales

Características de funcionamiento:

  • Velocidad máx. de deslizamiento en la guía: 3 m/s (118 in/s) (según la aplicación)
  • Aceleración máx.: 5 m/s² (196 in/s²) (según la aplicación)
  • Longitudes de guías disponibles hasta 1950 mm (78.74 in) Rango de temperatura: de -20 °C a +80 °C (de -4 °F a +176 °F)
  • Material de la guía: C43 estándar
  • Pistas de rodadura de las guías templadas por inducción y pulidas
  • Guía y cursor con zincado electrolítico y pasivado (RollonAloy), bajo pedido, puede proporcionarse una protección mayor contra la corrosión (ver pág. MRR-9 protección contra la corrosión).
  • Material del cuerpo del cursor: acero DIN 9SMnPb28, AISI 304 para la versión de acero inoxidable
  • Material de los rodillos: acero estándar 100Cr6, AISI 440C para las versiones de acero inoxidable.
  • Los rodillos están lubricados de por vida
  • Tapa del rodamiento: estándar 2Z (disco cubierto de acero), 2RS (resistente al agua)
  • Desplazamiento máximo del paralelismo: 0.03 mm
You need some help with a 3D file?