MiniRoller Rail
Una alternativa a la guía de bolas en miniatura en varias industrias y aplicaciones
Tallas disponibles
11
Lo esencial
- Tamaño compacto
- Superficie resistente a la corrosión
- Pistas de rodadura templadas y pulidas
- Fabricación de productos sanitarios
- Máquinas expendedoras y quioscos
- Cursores con cuatro rodillos dispuestos de dos en dos
- Insensible a la suciedad gracias a sus grandes rodillos
- Mantenimiento reducido
- Más silencioso que los sistemas de recirculación de bolas
- Las guías perfiladas MiniRoller Rail pueden sustituir a las guías lineales del mismo diseño de otros fabricantes manteniendo las dimensiones principales
Características de funcionamiento:
- Velocidad máx. de deslizamiento en la guía: 3 m/s (118 in/s) (según la aplicación)
- Aceleración máx.: 5 m/s² (196 in/s²) (según la aplicación)
- Longitudes de guías disponibles hasta 1950 mm (78.74 in) Rango de temperatura: de -20 °C a +80 °C (de -4 °F a +176 °F)
- Material de la guía: C43 estándar
- Pistas de rodadura de las guías templadas por inducción y pulidas
- Guía y cursor con zincado electrolítico y pasivado (RollonAloy), bajo pedido, puede proporcionarse una protección mayor contra la corrosión (ver pág. MRR-9 protección contra la corrosión).
- Material del cuerpo del cursor: acero DIN 9SMnPb28, AISI 304 para la versión de acero inoxidable
- Material de los rodillos: acero estándar 100Cr6, AISI 440C para las versiones de acero inoxidable.
- Los rodillos están lubricados de por vida
- Tapa del rodamiento: estándar 2Z (disco cubierto de acero), 2RS (resistente al agua)
- Desplazamiento máximo del paralelismo: 0.03 mm
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?